chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-N3/4T-NA | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-N3/4T-NA
Order ID nr. 6871312
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PTFE
Media temperature max. (°C)
70
Media temperature min. (°C)
-10
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP68
Nyckelfunktioner
Process connection
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
3 235,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-N3/4T-NA
Totalt för artikeln
3 235,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert