chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
chevron_left
Menu
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/230VAC | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/230VAC
Order ID nr. 6871038
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Output function
Relay output
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
Relay output
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
4 976,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/230VAC
Totalt för artikeln
4 976,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert