chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-N3/4A4-NA-H1141/L060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-N3/4A4-NA-H1141/L060
Order ID nr. 6870805
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Dimensions
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
6 168,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-N3/4A4-NA-H1141/L060
Totalt för artikeln
6 168,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert