chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Kompakta inbyggbara flödesgivare i serien FCIC
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0
Order ID nr. 6870785
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
0
Application area
Standard
Approvals
cULus
Connector type
Design
Inline
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30
Media temperature max. (°C)
60
Media temperature min. (°C)
0
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Output function
Pulse
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/1.0
Pulse
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
5 222,00 kr
Totalt för artikeln
5 222,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert