chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-M18-AP8X/D091
Order ID nr. 6870721
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
2 773,00 kr
Totalt för artikeln
2 773,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-M18-AP8X/D091
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Media temperature max. (°C)
85
Media temperature min. (°C)
-40
Medium
gases
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
PNP
Begär offert