chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-M18-AP8X/D041 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-M18-AP8X/D041
Order ID nr. 6870705
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
0
Application area
Standard
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Media temperature max. (°C)
70
Media temperature min. (°C)
-20
Medium
gases
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Output function
PNP
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
2 983,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-M18-AP8X/D041
Totalt för artikeln
2 983,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert