chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Inline-givare med integrerad processorenhet
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141
Order ID nr. 6870656
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
6 348,00 kr
Totalt för artikeln
6 348,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
0
Application area
Standard
Approvals
cULus
Connector type
Design
Inline
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature max. (°C)
60
Media temperature min. (°C)
0
Mounting conditions
Inline sensor
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Process connection
Barrel 4 mm
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Barrel 4 mm
Output function
PNP
Begär offert