chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-GL1/2TN-NA/D048 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-GL1/2TN-NA/D048
Order ID nr. 6870478
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Titanium/metal ceramic (3.7035)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Protection class
IP68
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
10 991,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-GL1/2TN-NA/D048
Totalt för artikeln
10 991,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert