chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-G1/4A4-NAEX0-H1141
Order ID nr. 6870466
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
5 655,00 kr
Totalt för artikeln
5 655,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/4A4-NAEX0-H1141
Tekniska data
Downloads
Approvals
ATEX, CE, GOST, UKCA
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
60
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Begär offert