chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-GL1/2A2-NA/A/D100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-GL1/2A2-NA/A/D100
Order ID nr. 6870380
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
High temperature
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4305 (AISI 303)
Media temperature max. (°C)
120
Media temperature min. (°C)
10
Medium
gases
Mounting conditions
Immersion sensor
Protection class
IP68
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
3 973,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-GL1/2A2-NA/A/D100
Totalt för artikeln
3 973,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert