chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-G1/2HC4-NA | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-G1/2HC4-NA
Order ID nr. 6870378
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Hastelloy C4 (2.4610)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP68
Nyckelfunktioner
Process connection
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
13 871,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2HC4-NA
Totalt för artikeln
13 871,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert