chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-G1/2HC22-NA-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-G1/2HC22-NA-H1141
Order ID nr. 6870376
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Dimensions
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Housing quality
Hastelloy C22 (2.4602)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
11 999,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2HC22-NA-H1141
Totalt för artikeln
11 999,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert