chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065
Order ID nr. 6870375
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Approvals
ATEX, CE, GOST, UKCA
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
60
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
7 571,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065
Totalt för artikeln
7 571,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert