chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M
Order ID nr. 6870368
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
120
Ambient temperature min. (°C)
10
Application area
High temperature
Approvals
ATEX, CE, GOST, UKCA
Cable color
Blue
Cable length (m)
5
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Hastelloy C22 (2.4602)
Media temperature max. (°C)
120
Media temperature min. (°C)
10
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
18 551,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M
Totalt för artikeln
18 551,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert