chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FTCST-A4P-2ARX/115VAC | TURCK - Your Global Automation Partner
Fritt vridbar FTCST-flödesgivare Övervakning av flödeshastighet och medietemperatur
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
Order ID nr. 6870281
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Approvals
cULus
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Output function
Relay output
Protection class
IP65
Nyckelfunktioner
Output function
Relay output
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
4 299,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
Totalt för artikeln
4 299,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert