chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCST-A4P-2AP8X-H1140 | TURCK - Your Global Automation Partner
Fritt vridbar FCST-flödesgivare Övervakning av flödeshastighet
FCST-A4P-2AP8X-H1140
Order ID nr. 6870251
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Approvals
cULus
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Output function
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
4 481,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCST-A4P-2AP8X-H1140
Totalt för artikeln
4 481,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert