chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-G3/4A4-NAEX/L100/D100/D093
Order ID nr. 6870171
I lager
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G3/4A4-NAEX/L100/D100/D093
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
120
Ambient temperature min. (°C)
10
Application area
High temperature
Approvals
ATEX, CE, GOST, UKCA
Cable color
Blue
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4539 (AISI 904L)
Media temperature max. (°C)
120
Media temperature min. (°C)
10
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
Varugrupp
D2
Listpris
27 418,00 kr
Totalt för artikeln
27 418,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert