chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-GL1/2A4-NA/D024/D107 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-GL1/2A4-NA/D024/D107
Order ID nr. 6870145
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Protection class
IP68
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
5 071,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-GL1/2A4-NA/D024/D107
Totalt för artikeln
5 071,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert