chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-G1/4A4-ARX/D518 0.3M
Order ID nr. 6870109
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
6 108,00 kr
Totalt för artikeln
6 108,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/4A4-ARX/D518 0.3M
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Approvals
cULus
Cable length (m)
0.3
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
Relay output
Process connection
Protection class
IP68
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
Relay output
Begär offert