chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
Order ID nr. 6870094
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
5 124,00 kr
Totalt för artikeln
5 124,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature max. (°C)
80
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
AC
Output function
Relay output
Process connection
Switching element function
Complementary contact
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
Relay output