chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037
Order ID nr. 6870058
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Approvals
cULus
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Media temperature max. (°C)
70
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
Analog output
Process connection
Protection class
IP65
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
Analog output
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
5 109,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037
Totalt för artikeln
5 109,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert