chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-G1/2HB2-NAEX/D024 5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare utan integrerad processor
FCS-G1/2HB2-NAEX/D024 5M
Order ID nr. 6870037
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Approvals
,
Cable color
Blue
Cable length (m)
5
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Hastelloy B2 (2.4617)
Media temperature max. (°C)
85
Media temperature min. (°C)
-20
Mounting conditions
Immersion sensor
Process connection
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Process connection
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
16 391,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2HB2-NAEX/D024 5M
Totalt för artikeln
16 391,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert