chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
Order ID nr. 6870015
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-20
Application area
Standard
Connector type
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
100
Media temperature min. (°C)
0
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Protection class
IP67
Nyckelfunktioner
Output function
PNP
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
7 392,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
Totalt för artikeln
7 392,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert