chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCS-G1/2DY-AP8X | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Nedsänkningsgivare med integrerad processor
FCS-G1/2DY-AP8X
Order ID nr. 6870005
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
Standard
Approvals
cULus
Cable length (m)
2
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PVDF
Media temperature max. (°C)
70
Media temperature min. (°C)
-10
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Output function
PNP
Process connection
Nyckelfunktioner
Process connection
Output function
PNP
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
5 730,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCS-G1/2DY-AP8X
Totalt för artikeln
5 730,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert