chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FCST-A4-NA/D100 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Flödesövervakning Funktionalitet som motsvarar flödesmodulen
FCST-A4-NA/D100 10M
Order ID nr. 100002579
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Application area
High temperature
Cable length (m)
10
Design
Immersion
Detection type
Calorimetric
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Media temperature max. (°C)
120
Media temperature min. (°C)
10
Mounting conditions
Immersion sensor
Protection class
IP68
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
3 793,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FCST-A4-NA/D100 10M
Totalt för artikeln
3 793,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert