chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FM-IM-3UR38FX | TURCK - Your Global Automation Partner
Processor-enhet För anslutning av icke-Ex-godkända flödessensorer i FP-serien.
FM-IM-3UR38FX
Order ID nr. 100000820
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Application area
Standard
Approvals
cULus
Communication protocol
IO-Link
Dimensions
110 mm x 27 mm x 89 mm
Electrical connection
Terminal block
Housing material
Plastic
Housing quality
Polycarbonate/ABS
Operating voltage
AC/DC
Output function
Relay output
Protection class
IP20
Nyckelfunktioner
Communication protocol
IO-Link
Output function
Relay output
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
3 150,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Flow Sensors/Flow Meters
FM-IM-3UR38FX
Totalt för artikeln
3 150,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert