chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RA-DLC-48-10-12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tillbehör Axelkobling med dubbelögla
RA-DLC-48-10-12
Order ID nr. 100048802
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Double loop coupling
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-30
Mounting accessories for
Encoders/Angle sensors
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
311,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RA-DLC-48-10-12
Totalt för artikeln
311,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert