chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RA-MW-200-12-PS1-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tillbehör Mäthjul
RA-MW-200-12-PS1-10
Order ID nr. 100038303
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Measuring wheel
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-30
Function accessories for
Encoders/Angle sensors
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
570,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RA-MW-200-12-PS1-10
Totalt för artikeln
570,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert