chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RA-SAB-30-36 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Tillbehör Fjäderarm för kodare
RA-SAB-30-36
Order ID nr. 100038294
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Spring arm for encoders
Ambient temperature max. (°C)
120
Ambient temperature min. (°C)
-40
Function accessories for
Encoders/Angle sensors
I lager
Varugrupp
C2
Listpris
2 239,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Encoders
RA-SAB-30-36
Totalt för artikeln
2 239,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert