chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
QM30VT2-SS-9M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibrations- och temperatursensor Med seriellt gränssnitt
QM30VT2-SS-9M
Order ID nr. 3806274
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
-40
Antenna connection
No radio participant
Cable length (m)
9.1
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Design
Rectangular
Dimensions
30 mm x 13,25 mm x 30 mm
Electrical connection
Cable
Function
Vibration sensor
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP69
Nyckelfunktioner
Communication protocol
Modbus RTU, RS485
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP69
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
5 812,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
QM30VT2-SS-9M
Totalt för artikeln
5 812,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert