chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Vibrationssensor För tillståndsövervakning med 4–20 mA
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141
Order ID nr. 100054083
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
80
Ambient temperature min. (°C)
-40
Connector type
Design
Cylinder, threaded
Dimensions
72,5 mm x 23,8 mm
Electrical connection
Connector
Function
Vibration sensor
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP66, IP67
Nyckelfunktioner
Electrical connection
Connector
Housing material
Stainless steel
Protection class
IP66, IP67
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
2 832,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141
Totalt för artikeln
2 832,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert