chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fukt- och temperatursensor För tillståndsövervakning med IO-Link
CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Order ID nr. 100016580
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
1 704,00 kr
Totalt för artikeln
1 704,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Condition Monitoring Sensors
CMTH-M12-IOL6X2-H1141
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
100
Ambient temperature min. (°C)
-40
Communication protocol
IO-Link
Connector type
Construction size
⌀ 12 mm
Design
Cylinder, threaded
Dimensions
57 mm
Electrical connection
Connector
Function
Temperature/humidity sensor
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Housing surface
Chrome-plated
Measuring range
-40...100 °C
Operating voltage
DC
Output function
IO-Link, SIO Mode
Protection class
IP67
Setting option
IO-Link
Switching element function
Programmable
Nyckelfunktioner
Communication protocol
IO-Link
Electrical connection
Connector
Housing material
Metal
Protection class
IP67
Begär offert