chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
FDT/DTM HART Programming Adapter
IM-PROG III
Order ID nr. 7525111
I lager
Varugrupp
D3
Listpris
1 758,00 kr
Totalt för artikeln
1 758,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Interface Technology
Accessories
IM-PROG III
Tekniska data
Protection class
IP20
Function accessories for
Flow
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
50
Accessory type
Programming adapter
Nyckelfunktioner
Accessory type
Programming adapter
Protection class
IP20