chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
USB-2-IOL-0002 | TURCK - Your Global Automation Partner
IO-Link Master v1.1 med integrerad USB-port 1-kanaldrift i IOL- eller SIO-läge
USB-2-IOL-0002
Order ID nr. 6825482
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Programming adapter
Ambient temperature max. (°C)
55
Ambient temperature min. (°C)
-5
Dimensions
54 mm x 41 mm x 24 mm
Function
SIO, COM1, COM2, COM3
Function accessories for
Encoders/Angle sensors, Inclination, Inductive sensors, Linear position sensors, Photoelectric sensors, Ultrasonic
Housing quality
AL
Protection class
IP40
Nyckelfunktioner
Accessory type
Programming adapter
Protection class
IP40
I lager
Varugrupp
C1
Listpris
3 377,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
USB-2-IOL-0002
Totalt för artikeln
3 377,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert