chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BRT-35X35B | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Reflector
BRT-35X35B
Order ID nr. 3072480
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Reflector
Ambient temperature max. (°C)
60
Ambient temperature min. (°C)
-20
Design
Rectangular
Dimensions
42 mm x 35 mm x 8,6 mm
Function accessories for
Photoelectric sensors
Nyckelfunktioner
Accessory type
Reflector
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
155,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
BRT-35X35B
Totalt för artikeln
155,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert