chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
IMT.753SMVF | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber single conductors
IMT.753SMVF
Order ID nr. 3065968
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Glass fiber
Ambient temperature max. (°C)
249
Ambient temperature min. (°C)
-140
Design
Circular
Dimensions
914 mm
Function accessories for
Photoelectric sensors
Housing material
Stainless steel
Special features
Vakuumgenomföring
Nyckelfunktioner
Accessory type
Glass fiber
Housing material
Stainless steel
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
5 566,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
IMT.753SMVF
Totalt för artikeln
5 566,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert