chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
BRT-48X32B | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Reflector
BRT-48X32B
Order ID nr. 3044999
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Reflector
Ambient temperature max. (°C)
50
Ambient temperature min. (°C)
-20
Design
Rectangular
Dimensions
8 mm x 32,5 mm x 57 mm
Function accessories for
Photoelectric sensors
Nyckelfunktioner
Accessory type
Reflector
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
162,00 kr
Totalt för artikeln
162,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
BRT-48X32B
Begär offert