chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Glass fiber single conductors
IT13SM8
Order ID nr. 3022705
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 367,00 kr
Totalt för artikeln
1 367,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
IT13SM8
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Glass fiber
Ambient temperature max. (°C)
249
Ambient temperature min. (°C)
-140
Dimensions
914 mm
Function accessories for
Photoelectric sensors
Housing material
Stainless steel
Nyckelfunktioner
Accessory type
Glass fiber
Housing material
Stainless steel