chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Accessories Reflector
BRT-4HT
Order ID nr. 3018528
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
2 569,00 kr
Totalt för artikeln
2 569,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
BRT-4HT
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Reflector
Ambient temperature max. (°C)
480
Ambient temperature min. (°C)
-20
Design
Rectangular
Dimensions
0,5 mm x 100 mm x 100 mm
Function accessories for
Photoelectric sensors
Housing material
Aluminium
Nyckelfunktioner
Accessory type
Reflector
Housing material
Aluminium