chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
L16FSS | TURCK - Your Global Automation Partner
lens aperture For Optical Fibers
L16FSS
Order ID nr. 3017567
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
250
Ambient temperature min. (°C)
-140
Construction size
⌀ 28,6 mm
Dimensions
58,4 mm
Function accessories for
Photoelectric sensors
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
1 406,00 kr
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
L16FSS
Totalt för artikeln
1 406,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert