chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Accessories Reflector
BRT-1
Order ID nr. 3016162
I lager
Varugrupp
F3
Listpris
127,00 kr
Totalt för artikeln
127,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Sensors
Accessories
BRT-1
Tekniska data
Downloads
Accessory type
Reflector
Ambient temperature max. (°C)
65
Ambient temperature min. (°C)
-20
Construction size
⌀ 25,4 mm
Design
Circular
Dimensions
5 mm
Function accessories for
Photoelectric sensors
Nyckelfunktioner
Accessory type
Reflector
Begär offert