chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Smart växelströmsnätaggregat med IP67-klassning Utgångsspänning: 24–28 VDC
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F
Order ID nr. 100025929
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
70
Ambient temperature min. (°C)
-25
Connector type
M12
Dimensions
183 mm x 180,6 mm x 58,7 mm
Frequency range
50/60 Hz
Internal fuse
4 separate eFuses
Nominal current (A)
25
Nominal output voltage (V)
24
Output voltage
Parallel mode
no
Power Good Output
no
Power supply
Protection class
IP67
Status interface
IO-Link (V 1.1)
Voltage supply connection
M12, 4-pin, S-coded
home
Turck-Shop
Power Supplies
Power Supplies for the Field (IP67)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-F
Nyckelfunktioner
Nominal current (A)
25
Output voltage
Power supply
Status interface
IO-Link (V 1.1)
I lager
Varugrupp
B1
Listpris
7 859,00 kr
Totalt för artikeln
7 859,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert