chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
RSM 34-0.5M-CW13/S4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Sensor Cable
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
Order ID nr. UX02727
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
5
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
9.6
Cable length (m)
1
Cable quality
TPE
Design
Connection Cable
Special features
,
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
1 357,00 kr
Totalt för artikeln
1 357,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
home
Turck-Shop
Others
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
Begär offert