chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Receptacle
FK 4.4-5/14.5/NPT/S613
Order ID nr. UX02489
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
284,00 kr
Totalt för artikeln
284,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Others
FK 4.4-5/14.5/NPT/S613
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Cable length (m)
5
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
4
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
Voltage (V)
250