chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
chevron_left
Menu
XSH-RSM-2RKM 40/K1T | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Splitter
XSH-RSM-2RKM 40/K1T
Order ID nr. U2-23672
home
Home
Loading...
Tekniska data
Ambient temperature max. (°C)
105
Ambient temperature min. (°C)
-40
Application
Signal
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
9
Design
Small h-Splitter
Number of pins
4
Number of Pins
4
Number of Ports
2
Voltage (V)
600
I lager
Varugrupp
K2
Listpris
1 153,00 kr
home
Turck-Shop
Others
XSH-RSM-2RKM 40/K1T
Totalt för artikeln
1 153,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert