chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Actuator and Sensor Receptacles
FS 4.5-0.5
Order ID nr. U1110
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
176,00 kr
Totalt för artikeln
176,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Others
FS 4.5-0.5
Tekniska data
Application
Signal
Approvals
CSA, RoHS, UL Listed
Cable length (m)
0.5
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250