chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Industrial flange connector
RSF 30-0.5M/NPT
Order ID nr. U0860-92
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
191,00 kr
Totalt för artikeln
191,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
home
Turck-Shop
Others
RSF 30-0.5M/NPT
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Cable length (m)
0.5
Current (A)
9
Number of pins
3
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
Voltage (V)
600