chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
Actuator and Sensor Receptacles
FS 4.5-0.3
Order ID nr. U-09753
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
169,00 kr
Totalt för artikeln
169,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert
FS 4.5-0.3
Tekniska data
Downloads
Application
Signal
Approvals
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Cable length (m)
0.3
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Number of pins
5
Receptacle housing material A
Brass
Screw-in thread
PG9
Voltage (V)
250