chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L400 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperature Detection
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L400
Order ID nr. 9910707
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
Stainless-steel/Plastic
Housing quality
1.4404 (AISI 316L)
Immersion depth L (mm)
400
Measuring range
0...150 °C
Mounting conditions
Immersion sensor
Operating voltage
DC
Protection class
IP67
I lager
Varugrupp
D2
Listpris
1 344,00 kr
home
Turck-Shop
Others
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L400
Totalt för artikeln
1 344,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert