chevron_left
Menu
Turck
search
Laddar
add_shopping_cart
Hem
Produkter
person
Logga in
AL-WWAK4.5-1-AL-WWAS4.5/S370 | TURCK - Your Global Automation Partner
Manöverdons- och sensorkabel, PUR Förlängningskabel
AL-WWAK4.5-1-AL-WWAS4.5/S370
Order ID nr. 8051880
home
Home
Loading...
Tekniska data
Downloads
Ambient temperature max. (°C)
90
Ambient temperature min. (°C)
-30
Application
Signal
Cable color
Black
Cable diameter (mm)
5.2
Cable length (m)
1
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 x 1, Angled
Connector B
Male, M12 x 1, Angled
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
60
I lager
Varugrupp
K1
Listpris
365,00 kr
home
Turck-Shop
Others
AL-WWAK4.5-1-AL-WWAS4.5/S370
Totalt för artikeln
365,00 kr
Kvantitet
−
+
add_shopping_cart
Lägg i kundvagn
Begär offert